PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H5 Instrument Isolation/Block hand Valve H5RDC-2

Référence:

Tescom-H5RDC-2

Où acheter
isolation Mini hand valve soft seat screwed connections

Spécifications

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections1/4" FNPT x 1/4" FNPT
PackingViton Oring
Orifice.136" (305mm) orifice
Max Pressure3000 psig (207barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)