PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series H5 Instrument Isolation/Block hand Valve H5RIB-22

Référence:

Tescom-H5RIB-22

Où acheter
isolation Mini hand valve integral seat screwed connections

Spécifications

Body MaterialBrass
SeatIntegral
Connections1/4" FNPT x 1/4" MNPT
PackingViton Oring
Orifice.136" (305mm) orifice
Max Pressure3000 psig (207barg)
Max Temperature400°F (204°C)