PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIC-24

Référence:

Tescom-H71VIC-24

An isolation hand valve integral seat globe pattern and screwed connections

Spécifications

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/4" FNPT x 1/2" MNPT
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure10000 Psig (689 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)