PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series H7V Instrument Isolation/Block hand Valve H7VIS-4Q

Référence:

Tescom-H7VIS-4Q

An isolation hand valve integral seat globe pattern and screwed connections

Spécifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT x 1/2" FNPT
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)