PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series M110 Instrument Manifold M110VIS-4-AM

Référence:

Tescom-M110VIS-4-AM

Où acheter
Three Valve Pipe x Pipe Manifold Metal/Soft Seat

Spécifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure10000 Psig (689.4 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS