PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series M19 Instrument Manifold M19C

Référence:

Tescom-M19C

Harness Gas Pattern Manifold Pipe x Pipe Soft Seat

Spécifications

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections1/4" FNPT Inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Outlet
PackingViton Oring
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature200°F (93°C)