PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series M1 Instrument Manifold M1HIC-4

Référence:

Tescom-M1HIC-4

Où acheter
Three Valve Pipe x Pipe Manifold Metal/Soft Seat

Spécifications

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature850°F (454°C)