PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series M25 Instrument Gauge Valve M251VIS-44C-SG

Référence:

Tescom-M251VIS-44C-SG

Two Valve Gauge with Bleed port Globe Pattern and screwed connetion

Spécifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT x 1/2" MSW
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure10000 psig (689.4 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)
NACE Sour GasSour Gas (NACE)2003