PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series M25 Instrument Gauge Valve M25HPC-46-XP

Référence:

Tescom-M25HPC-46-XP

Two Valve Gauge with Bleed port Globe Pattern and screwed connetion

Spécifications

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT x 3/4" MNPT
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature850°F (454°C)
B31.1Meets B31.1
ANSI ClassANSI Class 1500