PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series M25 Instrument Gauge Valve M25HPS-44F-XP-SG

Référence:

Tescom-M25HPS-44F-XP-SG

Two Valve Gauge with Bleed port Globe Pattern and screwed connetion

Spécifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" MNPT x 1/2" FNPT
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)
Meets B31.1ANSI Class
ANSI Class 2500