PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series M4AL Instrument Manifold M4ALVIS-SG

Référence:

Tescom-M4ALVIS-SG

Two Valve Flange x Flange Level Manifold Metal/Soft Seat

Spécifications

Body Material316SS
SeatIntegral
ConnectionsFlange Inlet x Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)