PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series M4AP Instrument Manifold M4APHIS-AM

Référence:

Tescom-M4APHIS-AM

Two Valve Flange x Flange Block & Bleed Manifold Metal/Soft Seat

Spécifications

Body Material316SS
SeatIntegral
ConnectionsFlange Inlet x Flange Outlet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS, T Taylor Groove