PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series M4T Instrument Manifold M4TEIS-4-R3V-SG

Référence:

Tescom-M4TEIS-4-R3V-SG

Three Valve Pipe x Flange Manifold Metal/Soft Seat

Spécifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet x Inst Flange Oulet
PackingLow Emission Graphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
OptionsR3V Coplanar Rosemount