PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series M4TP Instrument Manifold M4TPVDS-4-AM-SG

Référence:

Tescom-M4TPVDS-4-AM-SG

Two Valve Pipe x Flange Block & Bleed Manifold Metal/Soft Seat

Spécifications

Body Material316SS
SeatDelrin
Connections1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature200°F (93°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS