PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M5A Instrument Gauge Valve M5AHSS-44

Référence:

Tescom-M5AHSS-44

Où acheter
Multi Port Gauge Meta/Soft seat Large Straight Bore and screwed connetion

Spécifications

Body Material316SS
Seat316SS
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
PackingGraphite
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)