PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series M5AK Instrument Gauge Valve M5AKHDC-46C

Référence:

Tescom-M5AKHDC-46C

Multi Port Gauge Metal/Soft seat Large Straight Bore Yoke Bonnet and screwed connetion

Spécifications

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections(3) 1/2" FNPT x 3/4" MSW
PackingGraphite
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)