PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series M5A Instrument Gauge Valve M5AVDS-44L

Référence:

Tescom-M5AVDS-44L

Multi Port Gauge Meta/Soft seat Large Straight Bore and screwed connetion

Spécifications

Body Material316SS
SeatDelrin
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT Long body
PackingPTFE
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)