PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series M5A Instrument Gauge Valve M5AVSS-44LC

Référence:

Tescom-M5AVSS-44LC

Multi Port Gauge Meta/Soft seat Large Straight Bore and screwed connetion

Spécifications

Body Material316SS
Seat316SS
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MSW Long body
PackingPTFE
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)