PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series M5XP Instrument Gauge Valve M5HPS-46C-XP

Référence:

Tescom-M5HPS-46C-XP

Multi Port Gauge valve Integral seat Globe pattern and screwed connetion

Spécifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections(3) 1/2" FNPT x 3/4" MSW
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)
B31.1Meets B31.1
ANSI ClassANSI 2500 Class