PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series M6A Instrument Manifold M6AHIS-4-AM

Référence:

Tescom-M6AHIS-4-AM

Où acheter
Five Valve Gas Pattern Pipe X Pipe Manifold Metal and Soft Seat

Spécifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS