PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series M6A Instrument Manifold M6AVDS-4

Référence:

Tescom-M6AVDS-4

Five Valve Gas Pattern Pipe X Pipe Manifold Metal and Soft Seat

Spécifications

Body Material316SS
SeatDelrin
Connections1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure3000 psig (207 barg)
Max Temperature200°F (93°C)