PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series MB2 Instrument Manifold MB2VIS-4-AM

Référence:

Tescom-MB2VIS-4-AM

Two Valve Pipe X Flange Block & Bleed Bi-Planar Integral Manifold Metal Seat

Spécifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice0.156" (4.8mm) /0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS