PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series MB3 Instrument Manifold MB3VIS-4-AMS-SSC

Référence:

Tescom-MB3VIS-4-AMS-SSC

Three Valve Pipe X Flange Bi-Planner Integral Manifold Metal Seat

Spécifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice0.156" (4.8mm) /0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure4500 psig (310 barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsAMS 2" Pipe Mount SS, SSC 316SS Bolts 4.5K PSI