PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MM1 Instrument Manifold MM1RIB-2

Référence:

Tescom-MM1RIB-2

Où acheter
Three Valve Pipe xPipe Mini Manifold Metal/Soft Seat

Spécifications

Body MaterialBrass
SeatIntegral
Connections1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet
PackingViton Oring
Orifice0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure3000 psig (207 barg)
Max Temperature200°F (93°C)