PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MM1 Instrument Manifold MM1RIS-2

Référence:

Tescom-MM1RIS-2

Où acheter
Three Valve Pipe xPipe Mini Manifold Metal/Soft Seat

Spécifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet
PackingViton Oring
Orifice0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature200°F (93°C)