PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series PT7M Instrument Manifold PT7MHPS-3-XP

Référence:

Tescom-PT7MHPS-3-XP

Two Valve

Spécifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections3/8"Tube stub Inlet X 1/2" Vent X 3/8"Tube stub Oulet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
B31.1Meets B31.1
ANSI ClassANSI Class 2500