PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AGI™ Series PTM Instrument Manifold PTMVIS-2-PM

Référence:

Tescom-PTMVIS-2-PM

Two Valve

Spécifications

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/4"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/4"FNPT Oulet
PackingPTFE
Orifice0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsPV pug Vent, PM Panel Mounting