Détendeur à un étage TESCOM™ Wegamed 300 (Obsolète)
Détendeur de pression à cylindre préréglé à un étage WegaMed 300 conforme à la norme DIN EN ISO 10524-1 pour les gaz médicaux sous pression. Marquage CE conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Pression amont de jusqu’à 300 bar.
Spécifications
| Produit fluide | Médical, O2 et air |
| Pression amont maximale | Air, O2 : 160 à 4350 psi / 11 à 300 bar |
| Plages de pression aval | Air : 5 bar au débit nominal de 80 l/min<br>O2 : 5 bar au débit nominal de 76 l/min |
| Déverseur | Pression d'ouverture : 116 psi / 8 bar<br>Débit minimum : 220 l/min (air) |
| Plage de température | Fonctionnement : -4 °F à 140 °F / -20 °C à 60 °C <br>Stockage : -40 °F à 158 °F / -40 °C à 70 °C |
| Poids | environ 2,65 lb / 1,2 kg (selon le raccordement d'entrée) |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |