Contacteur modèle 22 TopWorx™ GO™
Caractéristiques
- Disposition des contacts en C unipolaire bidirectionnel
- 5 A / 240 Vca, 10 A / 120 Vca, 3 A / 24 Vcc
- Détection latérale de 3/8 po
- Boîtier en acier inoxydable
- Température de service standard : -40 °C à 105 °C (-40 °F à 221 °F)
- Température certifiée standard : -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
- Entrée de câble 1/2 po NPT ou M20
- Certifié pour une utilisation dans les zones dangereuses Zone 1