Boîtier de signalisation TopWorx™ série DV, modèle DVR

Le boîtier de signalisation DVR TopWorx est une solution fiable et durable pour une utilisation dans des espaces confinés et dans une large gamme d’industries, y compris l’eau et les eaux usées, les services industriels et l’agro-alimentaire. Cet appareil, conçu pour être adaptable et polyvalent, est performant dans des conditions difficiles. La came brevetée de cet appareil simplifie et accélère le processus de mise en service. Les capacités de montage à montage affleurant direct garantissent une connexion et un fonctionnement sûrs.

Spécifications

BoîtierClasse UV F1, IP66/67, TYPE UL 4/4X
Rotation de l’arbre90° (consultez l’usine pour une détection de rotation supplémentaire de l’arbre)
Connexion à une borne0,205-3,3 mm²