Contrôleur de vannes TopWorx™ série DX, modèle DXS

TopWorx™ DXS est un contrôleur de vanne en acier inoxydable 316 qui combine réseaux en bus, vanne pilote et capteurs de position dans un boîtier antidéflagrant unique, certifié pour une utilisation dans le monde entier et qui peut être relié à n’importe quelle solution d’automatisation de vanne.
Les contrôleurs de vannes tout-ou-rien de la série D peuvent résister à pratiquement toutes les conditions d’installation. Sa résistance à la corrosion et sa construction robuste permettent des performances supérieures dans les applications les plus exigeantes. Ces contrôleurs sont certifiés IECEx, ATEX et UL en un seul modèle, ce qui permet aux clients internationaux de normaliser plus facilement les opérations dans leurs installations. Les contrôleurs de la série D bénéficient également des certifications NEPSI, KOSHA, InMetro, PESO et EAC.
Conçue avec notre technologie de contacteur GO, notre gamme de produits de la série D offre les meilleures capacités de sa catégorie. Les contacteurs TopWorx GO sont scellés de manière hermétique pour surpasser tous les autres capteurs de position dans des conditions chaudes, froides, humides, sales, violentes, corrosives et explosives. Sa conception unique à came permet un réglage rapide et précis des positions du contacteur GO, réduisant au minimum la zone morte et l’hystérésis.

Caractéristiques

  • Zone 0 de sécurité intrinsèque
  • Zone 1 antidéflagrante
  • Boîtier en acier inoxydable 0 de sécurité intrinsèque
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Contacteurs de fin de course sans levier GO™
  • Bus de terrain FOUNDATION
  • AS-Interface
  • DeviceNet