Modèle de contrôleur de vanne TopWorx™ DX-Series ESD avec essai de course partielle

Les contrôleurs de vanne TopWorx™ ESD forment une solution complète d’essai de course partielle grâce à des caractéristiques et des fonctionnalités uniques qui autorisent l’essai de course partielle des vannes d’arrêt d’urgence sans interrompre ou arrêter le procédé.

Caractéristiques

  • Module de contrôle du capteur qui ferme partiellement la vanne sans perturber le procédé
  • Indication d’échec ou de réussite par l’intermédiaire d’une réponse haute/basse du signal de retour
  • Capteurs de position d’essai de course ouverte, fermée et partielle pour une contre-réaction vers le SNCC ou l’API
  • Diagnostics embarqués permettant la maintenance prédictive et les alertes précoces
  • Plate-formes en aluminium, composite et acier inoxydable 316L certifiées pour une utilisation en zones dangereuses antidéflagrantes, de sécurité intrinsèque ou non incendiaires
  • Bouton d’essai de course partielle local et verrouillable intégré à l’unité, disponible en option