Positionneur intelligent de vanne TopWorx™ série PD
Spécifications
| Certifications – cULus | Homologué cULus PD100 pour un usage général et non incendiaire, ATEX/IECEx, homologué cULus CE<br>PD200 pour un usage général et sécurité intrinsèque, ATEX/IECEx, CE |
| Indices de protection | IP66, Type 4X |
| Protocole de communication | (PD100) 4-20 mA (nominal)<br>(PD 200) Compatible HART |
| Alarmes configurables | (PD100) Non<br>(PD200) Oui |
| Tension minimale | (PD100) 8,5 Vcc pour le contrôle analogique<br>(PD 200) 8,5 Vcc pour le contrôle analogique, 9,0 Vcc pour la communication HART |
| Surtension | 36 Vcc |
| Chute de tension | 12,2 Vcc à 4 mA/24 Vcc |
| Impédance d’entrée | 470 Ohms à 20 mA/24 Vcc |
| Impédance de sortie (retour) | 800 Ohms à 20 mA/24 Vcc |
| Signal de l’entraînement | 0 % à 100 % pour la pression d’alimentation |
| Temps de réponse | ≥0,3 % de la pleine échelle |
| Plage de course | Linéaire : 12 à 200 mm<br>Rotative : 0 à 120° |
| Hystérésis | 1,5 % de la pleine échelle |
| Répétabilité | 1,5 % de la pleine échelle |
| Linéarité | 0,8 % de la pleine échelle |
| Plage de température | –40 à +65 °C (–40 à +149 °F) |
| Raccordement électrique | Raccord femelle NPT 1/2 po |
| Raccordement pneumatique | Femelle NPT 1/4 po (entrée et sortie) |
| Pression d’alimentation en air | 2,8 à 8 bars (40 à 116 psi) |
| Consommation d’air en sortie | 8,81 l/m | 0,5 N-m³/h | 0,31 scfm à 60 psi | 4 bar | 0,6 cv |
| Type d’indicateur | (PD100) Indicateur à cristaux liquides (LCD), 4 caractères numériques<br>(PD200) Indicateur à cristaux liquides (LCD), 4,5 caractères numériques et 6 caractères alphanumériques |
| Commandes locales | (PD100) 3 boutons mécaniques | Haut, Bas et Entrée<br>(PD200) 3 boutons mécaniques et 3 boutons magnétiques | Haut, Bas et Entrée (clé magnétique comprise pour une utilisation sans retrait du couvercle) |
| Actionnement de l'actionneur | Rotatif et linéaire, simple et double, direct (DA) et inverse (RA) |