Industrial Hardware

Sezione Componenti hardware industriali

Che cos'è l'hardware industriale?

L'hardware industriale include tutti i dispositivi fisici necessari per fornire intelligence e analisi direttamente in fabbrica e in altri ambienti caratterizzati da disturbi e condizioni pericolose. Emerson combina il design robusto delle apparecchiature industriali con la flessibilità e la comunicazione semplificata per rendere i nostri software e le nostre soluzioni connesse potenti ed efficienti. Dai computer all'HMI ai PLC e agli interruttori, forniamo l'hardware necessario per un funzionamento intelligente di ultima generazione.

Scarica la brochure

Sample Image

Scarica il white paper

Sample Image

Prodotti hardware industriale

PC industriali

Moduli Com Express, PC modulari e display per operazioni ottimizzate e produttività in ambienti industriali difficili.

Controller logici programmabili (PLC)

Controller versatili progettati per la facilità d'uso con un'ampia gamma di moduli di espansione I/O e opzioni di comunicazione.

Dispositivi Edge

Accelera il processo decisionale raccogliendo informazioni critiche direttamente dall'origine dei dati in tempo reale.

Interfacce uomo-macchina (HMI)

Display per informazioni più rapide e approfondite grazie a touchscreen intuitivi, interfacce operatore e computer industriali.

Movimento servoassistito

Motori che assicurano velocità elevate, prestazioni affidabili e semplicità di progettazione e installazione per il funzionamento delle macchine.

Switch Ethernet industriali

Switch Ethernet robusti e compatti con ingressi di alimentazione affidabili e ridondanti e integrazione completa con PAC Machine Edition.

Azionamenti a frequenza variabile (VFD)

Migliora le prestazioni e l'operatività con VFD compatti, affidabili e “plug and drive” che semplificano i processi di avvio.

Servizi PLC

Gli esperti Emerson offrono assistenza per l'integrazione di progetti e PLC, gli aggiornamenti e il supporto software.

SELEZIONA UNA CATEGORIA

SELEZIONA UNA CATEGORIA

    0 Articoli

    Ordina per:

    Raccomandato
    Raccomandato
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    Nome prodotto (A-Z)
    Nome prodotto (Z-A)