Automazione di imballaggio più rapida con un controllo preciso di pressione e movimento

Nell'automazione degli imballaggi ad alta velocità, le più piccole variazioni di pressione, tempo, vuoto, portata di gas o movimento possono creare rapidamente difetti e tempi di fermo. Con l'aumento della velocità nelle linee di imballaggio primario, il controllo dei processi e la sincronizzazione dei sistemi diventa più difficile, specialmente quando si bilanciano altre priorità come leggerezza, riduzione dei rifiuti e qualità del prodotto. Con una tecnologia di controllo preciso di pressione e movimento combinata con l'esperienza pneumatica di Emerson, è possibile risolvere sfide a livello di sistema per ridurre il rischio di convalida, raggiungere gli obiettivi di prestazioni più velocemente e costruire macchine che funzionano in modo affidabile e veloce.

Visualizza la Guida

Sample Image

Ottimizzazione della velocità e della stabilità nell'imballaggio primario


Automated filling machine

Nella modellatura di bottiglie in PET e nello stampaggio a soffiaggio estensibile, piccole deviazioni nella pressione, nel tempo o nel movimento possono creare grandi problemi nella distribuzione del materiale, nello spessore delle pareti e nella resistenza della bottiglia. A velocità più elevate, tali variazioni diventano sempre più difficili da controllare, aumentando il rischio di deformazioni, guasti nelle prestazioni e rottura della bottiglia.

Eliminare le incoerenze alla fonte e stabilizzare il processo di soffiaggio con un controllo preciso durante le fasi di pre-soffiaggio, soffiaggio intermedio e soffiaggio finale. Le valvole proporzionali AVENTICS™, i regolatori a cupola, i blocchi di soffiaggio, i sistemi di valvole e gli attuatori lavorano insieme per gestire la pressione, il flusso, il tempo e il movimento della barra di trazione con ripetibilità costante. Con un processo ad alta velocità stabilizzato, è possibile aumentare la qualità delle bottiglie, ridurre gli scarti e migliorare l'uniformità dello spessore senza sacrificare la produttività. Emerson abbina un controllo di precisione ad alta velocità a una profonda esperienza applicativa per contribuire ad affrontare molte sfide del processo, tra cui:

  • Rottura delle bottiglie
  • Spessore irregolare delle pareti
  • Variazione da cavità a cavità
  • Scarti eccessivi all'avvio
  • Riduzione del peso senza sacrificare la resistenza
  • Consumo d'aria e perdite di energia

Con una profonda esperienza nel processo pneumatico nella produzione di bottiglie in PET e nell'automazione del confezionamento alimentare, Emerson collabora per accelerare lo sviluppo, risolvere problemi di processo, ottimizzare i percorsi di pressione e ridurre i rischi di messa in opera. Il risultato è un processo di modellatura di bottiglie di vetro più stabile, progettato per la velocità, la stabilità termica e un risultato costante.

Prodotti correlati

Valvola proporzionale per il controllo della pressione AVENTICS™ Serie 602

Le valvole AVENTICS Serie 602 sono valvole proporzionali prive di elettronica di controllo integrata. Disponibili in due versioni, "Bobina proporzionale" o "Pilotata", sono adatte a un'ampia gamma di applicazioni. L'avanzato design della membrana della versione "Pilotata → Regolatore a cupola" compensa le deviazioni di pressione, in particolare nelle applicazioni di Strech Blow Moulding. La versione con "Bobina proporzionale" può essere utilizzata in un anello di controllo aperto con un'unità di controllo oppure in un anello di controllo chiuso con un dispositivo di controllo e un sensore esterno. La configurazione modulare dei singoli componenti (valvola proporzionale, dispositivo di controllo, sensore) offre vantaggi in applicazioni speciali, ad esempio in ambienti con temperature elevate.

VISUALIZZA DETTAGLI
Regolatori di pressione E/P serie ED07 AVENTICS™

I prodotti serie ED07 AVENTICS offrono una pressurizzazione proporzionale e le valvole di scarico sono controllate separatamente per consentire una regolazione dinamica nelle applicazioni più difficili.

VISUALIZZA DETTAGLI
Valvola per il controllo della pressione proporzionale AVENTICS™ Serie 625

AVENTICS Sentronic Serie 625 è una piattaforma di valvole di controllo della pressione proporzionale a 3 vie a dinamica elevata e "ad azione diretta" che regola accuratamente la pressione per il controllo di aria o gas inerti. La Serie 625 è una piattaforma proporzionale a gamma completa, che offre campi di pressione dal vuoto fino a 50 bar/725 psi. Meccanica di diverse dimensioni che supporta capacità di portata da 55 l/min a 5600 l/min (da 1,94 a 197,76 SCFM).

VISUALIZZA DETTAGLI

Misuratore di portata a ultrasuoni a morsetto compatto per la misura non intrusiva di aria compressa e gas tecnico.

Domande frequenti (FAQ) sugli imballaggi ad alte prestazioni

L'automazione affidabile dell'imballaggio ad alta velocità dipende dal controllo preciso del movimento, della pressione, del vuoto e della portata in ogni fase del processo. Anche piccole variazioni dei tempi e della pressione possono causare difetti, tempi di inattività e spreco di materiale. Emerson aiuta gli OEM a migliorare l'affidabilità delle macchine con tecnologie integrate di controllo di movimento, pressione e pneumatica, che offrono prestazioni uniformi a velocità di produzione elevate.
La rottura della bottiglia, la deformazione e lo spessore irregolare delle pareti sono spesso causati da variazioni di pressione, flusso d'aria, tempistica o movimento dell'asta di allungamento durante il processo di soffiaggio. Con l'aumento della velocità di produzione, mantenere un controllo preciso diventa ancora più critico. Emerson contribuisce a stabilizzare il processo con valvole proporzionali, regolatori a cupola, blocchi di soffiaggio e attuatori che garantiscono un controllo costante della pressione e del movimento durante le fasi di pre-soffiaggio, soffiaggio intermedio e soffiaggio finale.
Le macchine per la modellatura, il riempimento e la sigillatura dipendono da una coordinazione precisa tra modellamento, riempimento, evacuazione, lavaggio del gas, movimento della pellicola e sigillatura. Piccole deviazioni nei tempi, nella pressione, nel vuoto o nel flusso di gas possono causare guasti alla sigillatura, pieghe, contaminazione, residui di ossigeno e scarti di prodotto. Emerson contribuisce a sincronizzare questi processi con tecnologie di precisione di controllo di pressione, vuoto, portata di gas e movimento che migliorano coerenza e qualità del pacchetto in sistemi verticali (VFFS), orizzontali (HFFS) e termoformati (TFFS).
La collaborazione precoce aiuta a identificare le sfide relative alla pressione, al movimento e al controllo dei fluidi prima che diventino costosi cambiamenti di design. Gli ingegneri applicativi di Emerson collaborano con gli OEM per ottimizzare l'architettura del sistema, selezionare le tecnologie giuste, ridurre i rischi di integrazione e accelerare la messa in opera, fornendo una guida per la realizzazione di attrezzature di confezionamento affidabili e ad alte prestazioni.
L'imballaggio primario contiene e protegge direttamente il prodotto, come bottiglie in PET, blister farmaceutici o imballaggi di dispositivi medici. L'imballaggio secondario protegge gli imballaggi primari e li prepara per la spedizione, manipolazione o visualizzazione al dettaglio. Emerson supporta le tecnologie di automazione usate nell'intero processo di imballaggio, con esperienza specializzata in applicazioni di imballaggio primario.
La modellatura delle bottiglie di vetro avviene a temperature estreme e richiede un controllo preciso della pressione di soffiaggio nel campo di lavoro dei millibar per mantenere uno spessore delle pareti e una resistenza del contenitore costanti. Variazioni nella pressione, nel tempo o nell'alimentazione dei grumi possono causare micro-crepe, incoerenze di peso e rotture a valle. L'ambiente abrasivo ad alta temperatura accelera anche l'usura di valvole e attuatori. Emerson affronta queste sfide con regolatori di pressione proporzionali, valvole a spola e manicotto resistenti alla temperatura, cilindri robusti e monitoraggio dell'aria compressa per garantire prestazioni di modellatura del vetro stabili e ripetibili.

Settori correlati

Industria alimentare

L'automazione sta cambiando il modo in cui il settore alimentare opera, dal processo all'imballaggio secondario…

Automazione di fabbrica

L'automazione industriale influisce su ogni funzione, compresa la produzione, la manutenzione delle apparecchiature, la sicurezza delle macchine e...

Scienze biologiche

L'automazione è la chiave per una bioproduzione flessibile ed economica nell'industria delle scienze biologiche. Da monouso…

Automazione automobilistica

L'automazione automobilistica è una combinazione di componenti fisici e di software avanzati e soluzioni ML che...