Soluzioni facili da pulire per tutte le zone alimentari e tutte le superfici
Applicazioni per il confezionamento di carne, pesce e pollame
Panoramica
Prodotti correlati
Unità di trattamento aria AVENTICS™ Serie 653
La serie AVENTICS 653 è una linea di filtri pneumatici, regolatori e lubrificatori (FRL) di semplice installazione che offrono la portata più elevata e il più ampio valore nominale di temperatura del settore. Disponibili con attacchi da 1/2", 3/4" e 1", questi FRL sono ideali per le applicazioni in campo automobilistico, degli pneumatici, dell’imballaggio, nel settore food & beverage e di processo che richiedono attrezzature dall'aspetto moderno, robuste e dal funzionamento altamente affidabile. Disponibili con valvola di scarico di sicurezza ridondante e sensore di portata abilitato a IIoT integrati.
Pinze di aspirazione a soffietto AVENTICS™ serie BSA
Le pinze di aspirazione a soffietto della serie BSA AVENTICS sono adatte per pezzi con superfici curve o inclinate, nonché per compensare tolleranze di altezza o per gestire componenti non rigidi di grandi superfici, come ad esempio grandi lamine sottili.
Cilindri tondi in acciaio inossidabile AVENTICS™ Serie ICS-D2
La serie ICS AVENTICS presenta un cilindro in acciaio inossidabile che integra un design sanitario a superfici lisce, tenute interbloccanti e viti di ammortizzazione per evitare da subito la formazione di cavità in cui si possa accumulare lo sporco e al fine di garantire condizioni di pulizia ottimali.
Sistemi di valvole AVENTICS™ Serie CL03
La serie CL03 di AVENTICS rappresenta il sistema di valvole ideale per soluzioni pneumatiche nel settore alimentare: design igienico, massima flessibilità di configurazione, estensione del modulo possibile in qualsiasi momento e protezione dall’acqua ai massimi livelli. Il materiale sintetico è resistente agli agenti detergenti e agli agenti chimici aggressivi e consente applicazioni in aree umide, anche in condizioni difficili. Il sistema di valvole offre flessibilità eccezionale con la possibilità di generare fino a 32 diversi livelli di pressione in un unico sistema.
Mostra altri prodotti