Miglioramento della portata, dell'affidabilità e della sicurezza del treno combustibile per bruciatori industriali

Da oltre 90 anni, Emerson è all'avanguardia nelle tecnologie di combustione in settori critici come bruciatori commerciali e industriali, caldaie, fornaci, forni, ossidatori termici, inceneritori e altro ancora. Le nostre valvole di arresto di sicurezza, elettrovalvole, attuatori e altri componenti approvati a livello globale offrono qualità e prestazioni di portata superiori, che consentono di soddisfare i più elevati standard di sicurezza ed efficienza energetica a un prezzo conveniente.

LEGGI LA BROCHURE

Sample Image

FARE CLIC QUI PER SCARICARE

Sample Image

Le nostre soluzioni per bruciatori industriali


Accensione a impulsi

Pulse firing

La combustione a impulsi aumenta la produttività e riduce le emissioni nei sistemi di forni a gas con bruciatori multipli. Questa tecnica, che prevede la "pulsazione" dei bruciatori in cicli di accensione/spegnimento o di alta/bassa combustione, offre un maggiore controllo della temperatura ed efficienza del combustibile. Inoltre, massimizza la circolazione dell'aria e omogeneizza il calore all'interno del forno. Per sfruttare appieno i numerosi vantaggi della combustione a impulsi, i sistemi di bruciatori necessitano di valvole robuste, in grado di resistere a frequenti aperture e chiusure per regolare correttamente il calore.

Prodotti correlati

Elettrovalvole di arresto del gas a portata elevata ASCO™ 214

Le valvole ASCO Series 214, anche note come 8214, sono valvole di arresto di sicurezza del gas a bassa pressione (0,34 bar - 5 psi) sono specificamente progettate per il controllo di attivazione-disattivazione di gas combustibile in bruciatori di gas commerciali e industriali. La loro progettazione unica a doppio otturatore con sovracorsa offre guarnizioni ridondanti per arresto a prova di perdite su linee di gas principali o pilota. La flangia opzionale consente la costruzione con elettrovalvola motorizzata e doppia elettrovalvola, per maggiori modularità e facilità di montaggio. Le valvole sono ideali per caldaie alimentate a gas naturale, fornaci, essiccatoi, forni, generatori a gas e cucine commerciali/apparecchiature per cottura.

VISUALIZZA DETTAGLI
Elettrovalvole di arresto del gas a portata elevata ASCO™ 215

La valvola ASCO Serie 215 è una valvola di arresto di sicurezza per gas leggera, con corpo in alluminio per le applicazioni su portate elevate.  La struttura azionata tramite pilota opera da un differenziale di pressione zero con alloggiamento morbido resiliente per una chiusura a tenuta. La flangia opzionale consente la costruzione con elettrovalvola motorizzata e doppia elettrovalvola, per maggiori modularità e facilità di montaggio. La serie 215 è ideale per le applicazioni in vuoto e su ossigeno, le applicazioni per apparecchiature di riscaldamento e le applicazioni di lunga durata.

VISUALIZZA DETTAGLI
Valvola a pistone a comando esterno ASCO™ Serie 290D

La serie ASCO 290 è costituita da valvole a comando esterno, ad azione diretta, con pistone a corpo angolato, costruite per applicazioni impegnative. Il suo corpo a progettazione diretta è disponibile in bronzo o acciaio inox. La valvola è idonea per applicazioni generiche (aria, gas inerti, acqua, olio), oltre a vapore, acqua calda e fluidi ausiliari. È disponibile un'ampia gamma di opzioni, certificazioni e caratteristiche.

VISUALIZZA DETTAGLI

Domande frequenti sui bruciatori industriali

Le valvole di intercettazione di sicurezza del combustibile accendono e spengono il bruciatore e impediscono il flusso di combustibile (gas o olio) nella camera di combustione in caso di spegnimento della fornace, del forno, della caldaia, dell'ossidatore termico o di altre apparecchiature di riscaldamento. Le valvole di intercettazione di sicurezza per il combustibile possono essere azionate elettricamente (motorizzate o a solenoide) o pneumaticamente e sono richieste dai codici e dagli standard nazionali.

Altre caratteristiche della valvola:

•Normalmente chiusa.
•Soggetta a importanti test di durata.
•Devono soddisfare requisiti rigorosi in materia di tenuta e di perdite.
•Progettata per spegnersi in meno di 1 secondo in caso di perdita di energia.
•Nella maggior parte dei casi sono necessarie due valvole tra il bruciatore e l'alimentazione del combustibile. 
ASCO 158/159 diagram
Una valvola di intercettazione è una valvola che può essere chiusa per interrompere il flusso di un fluido ("spegnerlo").

•Può essere manuale o automatica; se la valvola è automatica, l'azionamento può essere elettrico, pneumatico (aria compressa + elettrico), idraulico (olio pressurizzato + elettrico).  
•Una valvola di intercettazione automatica è una valvola normalmente chiusa, il che significa che l'attuatore è a prova di guasto in posizione chiusa (nella maggior parte dei casi utilizzando un ritorno a molla), quindi la valvola si chiude automaticamente quando viene diseccitata.   

Un componente di sicurezza fondamentale per i bruciatori a combustione è la cosiddetta "valvola di intercettazione automatica di sicurezza", vale a dire una valvola di intercettazione che si diseccita quando viene rilevata una condizione pericolosa, garantendo che il flusso di combustibile verso il bruciatore sia interrotto e sicuro.  
•Queste valvole sono progettate specificamente per applicazioni con bruciatori, con un tasso di perdita molto basso, un'elevata velocità di chiusura e una buona affidabilità.  
•Uno standard nel settore dei bruciatori è quello di installarne due in linea, in modo da garantire che, in caso di guasto o perdita di uno dei due, l'altro si occupi di mettere il bruciatore in posizione di arresto.

1. Quando è eccitato, l'asta dell'attuatore motorizzato spinge l'asta della valvola verso il basso, aprendo la valvola.
2.In caso di perdita di potenza, l'attuatore rilascia la sua forza, una molla nell'attuatore riporta indietro lo stelo dell'attuatore e una molla nella valvola porta in alto l'otturatore, chiudendo la valvola.
3.Quando è eccitata, la bobina attrae il dado che solleva il disco della valvola, aprendo la valvola.
4.Quando la bobina è diseccitata non tira più il disco verso l'alto e la molla può quindi spingere verso il basso il disco per interrompere il flusso.
Il treno del combustibile è l'insieme dei componenti di controllo del fluido che portano dall'alimentazione del combustibile fino al bruciatore. L'obiettivo del sistema è controllare in modo sicuro il flusso di combustibile nel bruciatore e garantire uno spegnimento sicuro quando necessario. I gruppi di treni di combustibili sono costituiti da molti componenti regolati da vari standard. Per esempio:

•NFPA 85: Caldaie e sistemi di combustione - Codice dei rischi.
•NFPA 86: Standard per forni e fornaci.
•NFPA 87: Standard per riscaldatori di fluidi.
•EN 676: Bruciatori a tiraggio forzato per combustibili gassosi.
•EN 746-2: Apparecchiature di termotrattamento industriale.
I grandi bruciatori sono controllati da una combinazione di sistema di gestione del bruciatore (BMS) e sistema di controllo della combustione (CCS).
Il BMS garantisce l'avvio, il funzionamento e lo spegnimento sicuri dei bruciatori. 

•A volte indicato come Flame Safeguard Systems, il BMS avvia il bruciatore nella sequenza corretta eliminando prima il gas dalla camera di combustione, accendendo la pilota (se è presente una fiamma pilota) e quindi aprendo il tubo principale del carburante. 
•Durante il funzionamento, il BMS monitora la fiamma del bruciatore principale e interrompe l'alimentazione alle valvole di intercettazione di sicurezza quando la fiamma non viene rilevata o se viene rilevata una condizione di non sicurezza. Inoltre, il BMS verifica la presenza di condizioni operative sicure all'avvio; se le condizioni non sono soddisfatte, il BMS interrompe la sequenza di avvio e avvisa l'operatore.
.

Il CCS è costituito da un'apparecchiatura che controlla il rapporto carburante/aria e la velocità di combustione. Questi componenti meccanici ed elettronici possono includere attuatori, valvole di controllo del flusso, controllori logici programmabili (PLC), azionamenti a frequenza variabile (VFD) e sensori di flusso. In alcune condizioni, il BMS e il CCS possono essere integrati nella stessa apparecchiatura di controllo.

Il rapporto di turndown di un'apparecchiatura di riscaldamento è il rapporto tra la potenza termica massima e minima dell'apparecchiatura. Varia a seconda della tecnologia utilizzata dal bruciatore. Un bruciatore con un rapporto di turndown di 10:1 significa che può funzionare con una potenza termica pari al 10% di quella massima. Il rapporto di turndown è importante per il mercato delle apparecchiature di riscaldamento; infatti, avere un rapporto di turndown elevato significa avere una finestra più ampia per la modulazione. In effetti, un rapporto di 10:1 significa che il bruciatore può funzionare tra il 10% e il 100% della sua capacità, aprendo la possibilità di farlo funzionare al 20%, al 30%, al 40%, ecc. quando varia il fabbisogno di calore. Ciò consente di ridurre in modo significativo il consumo di carburante e le emissioni, poiché aumenta le possibilità di utilizzare solo ciò che è necessario.

I tipi di combustibile per bruciatori e caldaie includono:

•gas naturale
•olio combustibile(diesel)
•biodiesel
•gas di cokeria
•biogas
•idrogeno
•GPL (principalmente butano e propano)

Alcuni sistemi di combustione utilizzano combustibili solidi (come biomassa solida o carbone); questi sistemi sono progettati in modo diverso e presentano regole e sfide differenti che Emerson può aiutare a risolvere.

La NFPA stabilisce requisiti di chiusura dimostrata per le valvole di intercettazione di sicurezza del combustibile che possono essere soddisfatti in due modi.
Il primo consiste nell'implementare un interruttore di prova della chiusura.

  • Installato nella valvola dal produttore, questo interblocco verifica che la valvola di intercettazione di sicurezza del combustibile sia completamente chiusa prima che possano iniziare i cicli di spurgo e accensione del sistema.  
  • Un interruttore prova della chiusura deve essere impostato in fabbrica e non regolabile, e deve essere attivato solo dopo che la valvola ha raggiunto la posizione di chiusura. Ciò significa che è necessario adottare una disposizione speciale per l'extracorsa. 

Il secondo modo per soddisfare i requisiti di chiusura comprovata è l'impiego di un sistema di collaudo delle valvole.  

  • Questo sistema può essere attivo o passivo. Quando è attivo, utilizza una pompa per pressurizzare le tubazioni tra due valvole di intercettazione di sicurezza del combustibile e controlla che il gas pressurizzato non presenti perdite prima dell'avvio del sistema. Quando è passivo, questo sistema verifica ogni valvola separatamente con una specifica sequenza di apertura e chiusura della valvola stessa, controllando le perdite con i pressostati.  
  • In Europa è possibile imporre un sistema di prova delle valvole sui treni di combustibili dei bruciatori in base alla loro potenza termica. Nell'NFPA, il sistema di prova della valvola può sostituire la necessità di interruttori di prova della chiusura in alcuni casi.
Richiesti da molti standard, tra cui FM, NFPA e UL, gli indicatori visivi mostrano se una valvola di intercettazione di sicurezza per il combustibile è aperta o chiusa. Ciò consente agli operatori di agire con piena fiducia nelle situazioni in cui la valvola deve essere chiusa per motivi di sicurezza.

Gli indicatori sono tipicamente di natura meccanica. Alcuni standard stabiliscono che se si utilizza invece una luce o un LED, l'assenza di luce non può indicare una posizione. Questo requisito rende più complicata l'indicazione luminosa della posizione di chiusura, poiché l'alimentazione della valvola si interrompe quando il componente è chiuso.
Un modo per garantire che le valvole di intercettazione di sicurezza del combustibile siano ben mantenute e funzionino in modo affidabile in caso di arresto è quello di effettuare test di tenuta annuali o più frequenti. Poiché le sedi delle valvole si usurano con il tempo, questi test assicurano che il gas non fuoriesca dalla valvola.

Le valvole Emerson per bruciatori industriali sono dotate di una presa di pressione specifica per facilitare questa procedura di test, consentendo alla valvola di rimanere installata sulla tubazione durante il test. Queste prese di pressione facilitano anche l'installazione di pressostati per il monitoraggio dei limiti di pressione o per il rilevamento automatico delle perdite, se utilizzate con un sistema di prova delle valvole.

Media e case study

Immagine automobilistica
Miglioramento delle linee di alimentazione in una grande raffineria di petrolio
Leggi di più
Immagine automobilistica
La più recente tecnologia delle valvole di intercettazione
Leggi l'articolo
Immagine automobilistica
Miglioramento della sostenibilità industriale
Leggi l'articolo
Immagine automobilistica
Pulizia efficiente di caldaie a biomassa sostenibili
Leggi l'articolo
Immagine automobilistica
Miglioramento della sostenibilità industriale
Leggi di più
Immagine automobilistica
La valvola di intercettazione del gas ha migliorato l'efficienza del forno
Leggi di più