Image

Tecnologie monouso nella produzione biologica

Poiché le tecnologie monouso (SUT) sono sempre più diffuse nelle industrie biotecnologiche e di biomanifattura, i produttori e gli OEM hanno bisogno di soluzioni di automazione dei processi flessibili, intercambiabili e scalabili. Le tecnologie monouso utilizzano bioreattori monouso e tubazioni in plastica, eliminando la necessità di reattori in acciaio inossidabile che devono essere puliti e sterilizzati. Emerson offre prodotti che fanno risparmiare tempo e riducono le spese di capitale, tra cui strumentazione di misura, valvole e sistemi di controllo.

VISUALIZZA LA BROCHURE

Sample Image

LEGGI LA STORIA DI SUCCESSO

Sample Image

Bioprocesso monouso in azione


Bioreattori

bioreactors

L'automazione del controllo dei fluidi con l'uso di strumentazione di misura è uno dei modi per ottenere una produzione di lotti ripetibile e affidabile. Grazie alle tecnologie scalabili di Emerson, puoi ottimizzare la produzione in lotti, mantenere la conformità alle normative e utilizzare funzionalità avanzate di controllo dei processi.

Prodotti correlati

Valvole di controllo direzionale AVENTICS™ 501

La serie AVENTICS 501 è una linea di valvole di automazione generiche progettate per le applicazioni di pilotaggio e controllo direzionale che richiedono una dimensione compatta, un'elevata capacità di portata e risparmio energetico. I progettisti possono ottenere una capacità di portata di valvole da 15 a 20 mm in un pacchetto più compatto, risparmiare spazio, costi ed energie nei propri design di macchinari. Inoltre, nessun'altra valvola in questa classe offre una gamma così ampia di accessori per la regolazione della pressione, l'arresto della pressione e il controllo della portata di scarico. L'opzione di arresto della pressione della valvola Serie 501 consente agli utenti di sostituire singole valvole senza interrompere il processo di produzione, riducendo i tempi di fermo e la manutenzione della linea.

VISUALIZZA DETTAGLI
Nodo di comunicazione pneumatico AVENTICS™ Serie 580

Il nodo di comunicazioni fieldbus AVENTICS Serie 580 supporta fino a 128 elettrovalvole AVENTICS Serie 500 per sistemi di valvole in un fattore di forma compatto. Presenta un display grafico integrato per una semplice messa in opera e la visualizzazione di informazioni diagnostiche. Il nodo di comunicazioni 580 è associabile a diverse piattaforme di valvole tra cui AVENTICS Serie 501, 502 e 503. I nodi di comunicazione AVENTICS Serie 580 sono ideali per l'utilizzo in applicazioni automobilistiche, per pneumatici, di packaging, nei settori farmaceutico, food & beverage, sostanze chimiche fini e per acque/acque reflue.

VISUALIZZA DETTAGLI
Valvola a pistone a comando esterno ASCO™ Serie 290D

La serie ASCO 290 è costituita da valvole a comando esterno, ad azione diretta, con pistone a corpo angolato, costruite per applicazioni impegnative. Il suo corpo a progettazione diretta è disponibile in bronzo o acciaio inox. La valvola è idonea per applicazioni generiche (aria, gas inerti, acqua, olio), oltre a vapore, acqua calda e fluidi ausiliari. È disponibile un'ampia gamma di opzioni, certificazioni e caratteristiche.

VISUALIZZA DETTAGLI
Piattaforma bus di campo elettronica AVENTICS™ G3

Nelle macchine oggi altamente automatizzate, il sistema di valvole di bus di campo elettronico Serie G3 AVENTICS sta sostituendo le soluzioni cablate tradizionali. Integra interfacce di comunicazione verso il sistema di valvole pneumatiche con capacità di ingresso/uscita (I/O). Questa piattaforma elettronica di nuova generazione consente un facile accesso ai collegamenti, con montaggio, installazione, messa in opera e manutenzione semplificati. Le funzionalità della piattaforma G3 consentono ai controllori logici programmabili di attivare e disattivare le valvole in modo più efficace e di indirizzare dati di I/O da sensori, luci, relè, singole valvole od altri dispositivi di I/O su diverse reti industriali. La piattaforma G3 rappresenta l'unica valvola manifold pneumatica che contiene un display grafico utilizzato per configurazione, messa in servizio e diagnostica. Offre miglioramenti in applicazione, prestazioni e manutenzione per costruttori di parti originali (OEM) e utenti finali.

VISUALIZZA DETTAGLI

Soluzioni per il controllo del bioreattore

Noi di Emerson conosciamo le sfide della ripetibilità e dell'affidabilità nella produzione di processi biotecnologici, dal banco di prova alla linea di produzione, fino al mercato.