Valvole progettate per apparecchiature di laboratorio medico-diagnostico

Non vi è spazio per errori nell'ambiente del laboratorio medico-diagnostico umano. Ecco perché le valvole miniaturizzate e le soluzioni microfluidica Emerson sono progettate specificamente per ridurre al minimo la contaminazione, generare meno calore, ridurre il volume interno e fornire un controllo preciso dei reagenti diagnostici nelle apparecchiature di laboratorio medico-diagnostiche. Il supporto tecnico, di produzione e di progettazione di Emerson garantisce la soluzione precisa di strumenti di diagnostica clinica e medica necessari.

PARTECIPA AL WEBINAR

Sample Image

Leggi l'articolo

Sample Image

Applicazioni di apparecchiature mediche e cliniche per apparecchiature diagnostiche


Distribuzione e dosaggio

Dispensing and dosing application in clinical laboratory instruments

Le applicazioni di erogazione e dosaggio negli strumenti di laboratorio clinico sono fondamentali per la precisione e l'accuratezza dei risultati dei test diagnostici. Si avvicinano a bassi intervalli di volume μl e nl con alcune tecnologie di rilevamento. Per questo, è fondamentale incorporare la valvola di controllo dei fluidi giusta che fornisca un controllo preciso. Il portafoglio di valvole di isolamento miniaturizzate di Emerson offre tecnologie leader del settore che offrono un controllo del flusso accurato e ripetibile per volumi di liquido estremamente ridotti.

Prodotti correlati

Valvola a bilanciere ASCO™ Serie 067

La Serie 067 ASCO è una linea di elettrovalvole a bilanciere a separazione del fluido per l'uso con liquidi neutri o aggressivi e gas in sistemi analitici e medicali. L'eccellente capacità autodrenante e la cavità interna a basso volume facile da lavare rendono queste valvole ideali per applicazioni in cui deve essere ridotta al minimo la contaminazione incrociata. Uno speciale meccanismo a bilanciere, combinato con una membrana di separazione, previene il trasferimento termico al fluido ed elimina il blocco della sede della valvola. Tra le applicazioni tipiche si trovano erogazioni con pipette, diagnostica in vitro, sequenziamento di DNA e gestione di fluidi chirurgici.

VISUALIZZA DETTAGLI
Valvole a separazione ASCO™ Serie 055

La Serie 055 ASCO è costituita da valvole a separazione di fluidi in PTFE progettate per l'uso con liquidi altamente aggressivi. Il corpo e la membrana in PTFE isolano i componenti interni del solenoide dal fluido, creando una valvola praticamente impermeabile. Tra le applicazioni tipiche si trovano cromatografia, selezione/deviazione di solventi, preparazione di campioni e sequenziamento di DNA.

VISUALIZZA DETTAGLI