Rimanere competitivi grazie a una struttura robusta e modulare

Gli ingegneri che progettano percorsi fluidi si sforzano di ottenere la massima accuratezza di rilevamento e di essere più veloci sul mercato con applicazioni di analizzatori industriali. Le soluzioni di controllo dei fluidi Emerson per analizzatori industriali possono integrare le vostre conoscenze interne e aiutarvi a rimanere al passo con i concorrenti e mantenere la redditività. La nostra tecnologia è stata costruita per resistere a fluidi aggressivi, ridurre al minimo le perdite, semplificare la personalizzazione e rispettare o superare rigorosi standard del settore

SCARICA BROCHURE

Sample Image

SCARICA INFOGRAFICA

Sample Image

Soluzioni per analizzatori industriali in azione


ANALIZZATORE QUALITÀ DELL'ACQUA

Valvole personalizzabili sono utilizzate per controllare l'ingresso dei campioni e instradare diversi reagenti chimici per le esigenze di reazione e rilevamento. Molti OEM utilizzano le elettrovalvole di Emerson su manifold multi-stazione per una manipolazione dei fluidi ottimizzata e compatta durante l'analisi dell'acqua. La chiave del successo delle nostre soluzioni è la robusta resistenza alla corrosione, le perdite minime e la personalizzazione flessibile del montaggio del manifold. La nostra esperienza nel settore può aiutarti a risparmiare tempo, costo e fatica sullo sviluppo dei prodotti.

Prodotti correlati

Valvola a separazione 'Flapper valve' ASCO™ Serie 068 (16 mm e 22 mm)

La valvola ASCO a separazione 'Flapper Valve' Serie 068 è progettata per l'uso con liquidi neutri o aggressivi e gas in sistemi analitici e medicali. L'eccellente capacità di drenaggio automatico della valvola e la cavità interna a volume ridotto facile da lavare la rendono ideale in applicazioni in cui deve essere ridotta al minimo la contaminazione crociata. Lo speciale meccanismo a linguetta della valvola (flapper valve) non causa effetti di pompaggio o inceppamento della sede della valvola. Tra le applicazioni tipiche si trovano ematologia, cromatografia, preparazione di campioni liquidi, diagnostica in vitro, sequenziamento di DNA e gestione dei fluidi chirurgici.

VISUALIZZA DETTAGLI
Valvola a bilanciere ASCO™ Serie 067

La Serie 067 ASCO è una linea di elettrovalvole a bilanciere a separazione del fluido per l'uso con liquidi neutri o aggressivi e gas in sistemi analitici e medicali. L'eccellente capacità autodrenante e la cavità interna a basso volume facile da lavare rendono queste valvole ideali per applicazioni in cui deve essere ridotta al minimo la contaminazione incrociata. Uno speciale meccanismo a bilanciere, combinato con una membrana di separazione, previene il trasferimento termico al fluido ed elimina il blocco della sede della valvola. Tra le applicazioni tipiche si trovano erogazioni con pipette, diagnostica in vitro, sequenziamento di DNA e gestione di fluidi chirurgici.

VISUALIZZA DETTAGLI
Valvole a diaframma ASCO™ 082

La serie ASCO 082 è una linea di elettrovalvole miniaturizzate progettate per l'uso con liquidi molto aggressivi in sistemi di analisi e medicali. Il materiale di costruzione resistente agli agenti chimici, il basso consumo energetico e il montaggio semplificato del manifold rendono queste valvole ideali per la selezione e il controllo di campioni e reagenti corrosivi o sensibili. Le applicazioni tipiche della Serie 082 sono l'analisi della qualità delle acque, la diagnostica in vitro e il sequenziamento del DNA.

VISUALIZZA DETTAGLI
Valvola pinza-tubo ASCO™ serie 284

La serie ASCO 284 di elettrovalvole pinza-tubo è progettata per l'utilizzo con liquidi altamente aggressivi o a purezza elevata in strumenti analitici e medici, sistemi sterili e asettici e applicazioni alimentari. La separazione ermetica delle valvole a 2 vie, con corpo in alluminio, del meccanismo di controllo e del fluido nella tubazione previene la contaminazione del particolato causata dall'attrito delle parti in movimento e assicura la massima purezza dei liquidi. Le applicazioni tipiche comprendono apparecchiature per emodialisi, sistemi per il prelievo di urina ed endovenosi (EV) ed erogazione di medicinali.

VISUALIZZA DETTAGLI

Media e case study

Immagine
Tecnologie valvolari in cromatografia e spettrometria
Immagine
Come possiamo aiutare i progetti di analizzatori di gas a rispondere alle nuove sfide normative
Immagine
Tempi di consegna migliori per il produttore di strumenti per la caratterizzazione dei materiali