Image

Cos'è l'automazione mineraria?

L'automazione nell'industria mineraria comprende la raccolta di dati in prossimità dei processi di scavo, estrazione di metalli e manipolazione allo scopo di ridurre i tempi di fermo, massimizzare l'efficienza delle apparecchiature e ridurre i rischi per gli operatori. I controller Edge, gli HMI e i pannelli di controllo robusti di Emerson aiutano a migliorare il tempo di uptime del processo e forniscono informazioni approfondite sui dati critici necessarie per operare in modo conforme e sicuro. Dalla fossa di scavo alla sala controllo Emerson è il vostro partner per l'automazione.

Scarica il WhitePaper

Sample Image

Ottimizzare le operazioni del piano di concentratore e massimizzare il recupero del metallo

La visibilità e l'analisi migliorate delle caratteristiche dei materiali aggregati consentono ai centri di concentratori automatizzati di regolare i parametri di processo per ottimizzare la qualità dell'utilizzo energetico e della produttività. Con le soluzioni di automazione e controllo di Emerson e l'architettura ad alta disponibilità, gli operatori possono accedere ad analisi Edge in tempo reale che possono ridurre i tempi di fermo e aumentare il recupero di metallo attraverso la composizione aggregata e il tracciamento kpi delle apparecchiature.

Controllo sicuro dei sistemi di movimentazione dei materiali in siti di mine difficili e remoti

Negli ambienti difficili in cui le materie prime si spostano dal sito minerario all'impianto di lavorazione, i guasti delle macchine sono comuni e difficili e costosi da riparare. I sistemi di controllo ridondanti Emerson salvaguardano il processo e aiutano a evitare arresti del sistema. Utilizzate le nostre soluzioni di automazione per ottenere controllo e monitoraggio affidabili e in tempo reale delle caratteristiche critiche dei materiali, massimizzando al contempo i tempi di funzionamento delle apparecchiature con un'architettura a disponibilità elevata.

Stabilizzazione dei processi dell'impianto di lescivio e massimizzazione della qualità del recupero del metallo

La stabilità del processo è fondamentale nelle operazioni di disciviazione. Ingresso aggregato variabile, intervento manuale e tempi di fermo macchina possono complicare i processi e portare a inefficienza. Grazie ai controlli Edge e all'analisi in tempo reale, alle architetture ridondanti ad alta disponibilità e all'esperienza in applicazioni di Emerson, gli operatori delle mine possono migliorare il tempo di uptime delle apparecchiature, ridurre al minimo gli impatti ambientali e l'uso chimico e massimizzare il recupero del metallo attraverso il tracciamento della composizione aggregata.