Tecnologia delle valvole certificata per operazioni di raffinazione di petrolio sicure ed efficaci
Soluzioni per la raffinazione di petrolio e gas
Panoramica dell'applicazione
Prodotti correlati
Manifold con pressione differenziale modelli M25/M251 per strumentazione AGI™
Valvole di livello a uscita singola con due valvole che combinano elementi di isolamento, calibrazione e sfiato in un'unica unità compatta
Valvole di livello multi-porta Serie M5/M51 per strumentazione AGI™
Valvole multi-porta compatte e leggere per pressioni fino a 414 barg (6.000 psig) o 690 barg (10.000 psig)
Valvole a spola ASCO™ serie 562
Le valvole a spola ASCO serie 562 sono progettate per l'automazione delle valvole di controllo nei mercati del petrolio e del gas a monte, midstream e a valle. Le valvole incorporano la sperimentata tecnologia a solenoide ASCO™ per un'affidabilità senza pari in applicazioni critiche. La serie 562 è una valvola a quattro vie realizzata per applicazioni di valvole di processo a doppia azione. È disponibile in strutture da 1/4 di pollice a 1 pollice, in ottone e in acciaio inossidabile 316L per la resistenza alla corrosione in ambienti difficili.
Elettrovalvole per acqua calda e vapore ASCO™ Series 220
Le valvole ASCO Serie 220 per vapore e acqua calda offrono fino al 60% in più di portata rispetto alle offerte della concorrenza. Ciò significa che una portata della valvola da 3/4 di pollice di ASCO è uguale alla portata da 1 pollice dei concorrenti. Il diaframma PTFE galleggiante Serie 220 offre tenuta positiva e migliore durata, fino a quattro volte più a lungo di altre valvole. Il suo coperchio filettato è facile da rimuovere per una rapida ispezione e funzionalità, riducendo i tempi di fermo e i costi di manutenzione.
ASCO™ 327 Elettrovalvola 3 vie
La serie ASCO 327 è una linea di valvole pilota a portata elevata che richiedono pressione di esercizio minima zero. La struttura a otturatore bilanciata permette portate elevate a livelli di potenza minimi, ideali per impianti di generazione di energia, raffinerie e strutture di trattamento chimico. Gli anelli mobili in PTFE della valvola e le guarnizioni caricate a grafite riducono l'attrito ed eliminano i blocchi per offrire una durata in servizio eccezionale.
ASCO 316™ Elettrovalvole 3 vie
La serie ASCO 316 è una linea di elettrovalvole a portata elevata, per servizio generico, che possono essere utilizzate per pilotare attuatori di grandi dimensioni e fornire una rapida chiusura di grandi valvole di controllo. Il design con otturatore a diaframma è adatto per controllare aria, gas inerti e liquidi. La sede resiliente consente di ottenere una chiusura a tenuta.
ASCO 362™ Valvole a spola
Le valvole a spola serie ASCO 362 sono progettate per l’automazione delle valvole di controllo nei nei settori upstream, midstream e downstream dei mercati Oil & Gas. Le valvole incorporano la sperimentata tecnologia a solenoide ASCO per un’affidabilità senza pari in applicazioni critiche. La Serie 362 è una valvola a tre vie realizzata per applicazioni di valvole di processo a singola azione. È disponibile in strutture da 1/4 di pollice a 1 pollice, in ottone e in acciaio inossidabile 316L per la resistenza alla corrosione in ambienti difficili.
Elettrovalvole ASCO™ Serie 381
La serie ASCO 381 è una linea di elettrovalvole a portata elevata, a bassa temperatura, progettate per resistere in ambienti difficili e corrosivi. Il suo ampio campo di temperatura di esercizio da -60 °C a 80 °C per fluidi e temperatura ambiente ne consente l’utilizzo in condizioni estreme. La serie 381 è in grado di superare i test di resistenza CSA (N. 139) fino a 100.000 cicli (10.000 cicli a -60 °C e 90.000 cicli a 80 °C).
ASCO 342™ Elettrovalvole 4 vie
La serie ASCO 342-S è una linea di valvole a portata-elevata, di tipo a scorrimento, disponibili con singolo o doppio solenoide. Il suo funzionamento ad azione diretta e la sua struttura a flusso elevato la rendono ideale per apparecchiature analitiche e diagnostiche, biocarburanti, sistemi per depolverazione, apparecchiature di riscaldamento e applicazioni di raffinazione.
AGI™ Series H70DB Primary Root Valves
The H70DB is designed to provide redundant block valve capabilities in severe or hazardous process conditions. It is intended to replace the gate, globe, gauge and bleed valves found in traditional instrument installations.
Mostra altri prodotti