Attuazione e controllo – Emerson è la prima scelta per il settore ferroviario
Direttive e norme ferroviarie
Direttive e norme ferroviarie
A causa di tendenze come la globalizzazione, la digitalizzazione e la protezione dell'ambiente, è necessaria una continua evoluzione di tutti i componenti e sistemi utilizzati nel trasporto ferroviario.
Allo stesso tempo, tutti i prodotti devono soddisfare i requisiti di sicurezza e affidabilità, considerando tutte le norme nazionali e internazionali associate, ad esempio EN 45545.
Scopri come implementare soluzioni pneumatiche ideali e a prova di futuro che siano conformi ai più recenti standard dell'industria ferroviaria e che ti aiutino a gestire in modo affidabile le tue sfide.
Prodotti correlati
AVENTICS™ Serie 647 Filters
I filtri ferroviari della serie 647 sono progettati per soddisfare i requisiti specifici dell'industria ferroviaria. Le unità sono conformi alle norme ferroviarie in materia di protezione antincendio (EN 45545: HL3), resistenza agli urti e alle vibrazioni (EN 61373: Cat. 1 Classe B) e resistenza alla corrosione (ISO 9227).<br><br>Questi filtri offrono una filtrazione eccezionale per garantire la rimozione dell'olio e delle particelle dal sistema ad aria compressa. I grandi elementi ad alto flusso garantiscono intervalli di sostituzione massimi con una caduta di pressione minima nel sistema e una corrente d'aria massima.
AVENTICS™ Series 645 Pressure Regulator and Filter
The Series 645 Railway Regulators and Filters are designed for the unique needs of the railway industry. The units meet railway regulations for Fire Safety (EN 45545: HL3), Shock & Vibration (EN 61373: Cat 1 Class B), and Corrosion Resistance (ISO 9227).<br><br>The Series 645 Railway Regulators are used to regulate the pressure on railway applications such as control brakes, horns, pantographs, and sanding systems to increase wheel-to-rail friction in poor weather conditions. They are available in four versions, including high and low flow, in ported or subbase mounted configurations.<br><br>The Series 645 Railway Filters provide exceptional filtration to ensure oil and particulates are removed from the compressed air system. Large high-flow elements ensure maximum element change out intervals with minimum system pressure drop and maximum air flow.
Regolatore e filtro di pressione AVENTICS™ Serie 646
I filtri e i regolatori ferroviari Serie 646 sono progettati per le esigenze specifiche del settore ferroviario. Le unità sono conformi alle normative ferroviarie in materia di sicurezza antincendio (EN 45545: HL3), urti e vibrazioni (EN 61373: Cat 1 Classe B) e resistenza alla corrosione (ISO 9227).<br><br>I regolatori ferroviari Serie 646 sono prodotti robusti e a portata elevata, disponibili con una pressione in uscita fino a 10 bar (145 psi). Offrono tre metodi di regolazione, tra cui a vite, impugnatura a T o manopola bloccabile.<br><br> I filtri ferroviari 646 garantiscono una filtrazione eccezionale per garantire la rimozione di olio e particolato dal sistema ad aria compressa. Gli elementi a portata elevata di grandi dimensioni garantiscono il massimo intervallo di variazione degli elementi, con una perdita di carico minima del sistema e il massimo flusso d'aria.
Valvole direzionali AVENTICS™ Serie CD07
La serie CD di AVENTICS è composta da diverse valvole a spola con una custodia pressofusa in zinco estremamente durevole. I comandi elettrici, pneumatici o meccanici (a rullo, a leva, a pedale o a compensatore) rendono la serie CD ideale per applicazioni in ambienti difficili.
Regolatori di pressione E/P serie ED05 AVENTICS™
I prodotti serie ED05 assicurano un controllo sensibile della pressione unendo il controllo elettronico digitale a un’innovativa tecnologia proporzionale. La robusta tecnologia della valvola a otturatore, una sezione incrociata con apertura di grandi dimensioni e l’utilizzo di una sede a chiusura graduale rendono la valvola molto resistente alla contaminazione.
Mostra altri prodotti