Tazze di alimentazione Afag Serie BB10 - BB63

Le tazze di alimentazione Afag BB10-BB63 sono progettate per ottimizzare i sistemi di alimentazione e garantire un'alimentazione precisa e affidabile dei pezzi da lavorare. Offrono riproducibilità completa e sono disponibili nella versione FDA o a elica standard in tre versioni: a gradino, scanalate o radiali. Le tazze di alimentazione BB10-BB63 sono compatte e si integrano facilmente nei sistemi esistenti. Affidati alla tecnologia Afag per offrire soluzioni di alimentazione fluide e affidabili per le applicazioni più complesse e precise.

Caratteristiche

  • Adattamento perfetto a forme e tolleranze dei pezzi da lavorare
  • Riproducibilità completa
  • Disponibile in versione FDA
  • Disponibile come opzione a elica standard in 3 versioni (a gradino, scanalata o radiale)