Afag Serie DG 16 pinza rotante, posizione iniziale 90° 50407663

Codice:

AVENTICS-50407663

Rotary gripper DG 16 home position 90°

Specifiche

TipoDG 16-90°
Griglia di fissaggio30 mm
Pressione di esercizio min/max6 +/- 1 bar
Raccordo pneumatico PM3
Temperatura di esercizio min.10 °C
Temperatura di esercizio max.40 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Corsa ganascia2 x 3 mm
Peso netto0.275 kg
Carico utile max. consentito0.5 kg cm²
Forza di presa35 N
Diametro del cilindro pinza16 / 4 mm
Diametro del cilindro rotazione20 / 10 mm
Richiesta rotazione0° / 180° opp. 90°
Richiesta presaaperto
Angolo di rotazione180°
Tempo di oscillazione min. 180°0.19 s
Intensità acustica< 65 dB (A)
Ripetibilità+/- 0.03 mm
Precisione angolare+/- 0.05°
Coppia0.4 Nm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø7x3, 2x vite di montaggio M4x16, 2x vite di montaggio M4x35, 2x prigioniero M3x3