Pacchetto di azionamenti Afag

Il pacchetto di azionamenti Afag è una soluzione completa progettata per le applicazioni di trasporto verticale. Questo pacchetto innovativo integra una tecnologia all'avanguardia e componenti affidabili per assicurare un funzionamento regolare ed efficiente. Con opzioni personalizzabili e funzioni di controllo avanzate, il pacchetto di azionamenti Afag offre un controllo preciso della velocità e della coppia per ottimizzare le prestazioni e migliorare la produttività. A supporto della movimentazione dei materiali, della logistica o della produzione, questa soluzione offre soluzioni versatili e adattabili per soddisfare le vostre esigenze specifiche in un'ampia gamma di applicazioni industriali. Elevate i vostri sistemi di trasporto verticale con il pacchetto di azionamenti Afag.

Caratteristiche

  • È costituito da questi componenti:
  • Kit di montaggio
  • Riduttore planetario
  • Servomotore
  • Servocontrollo Afag SE-Power