Afag EPS maxi gantry s

I maxi gantry S di Afag EPS sono attuatori robusti e versatili, progettati per un'automazione ad alte prestazioni, un movimento continuo e un'accuratezza eccezionale. Grazie al design compatto e alle opzioni personalizzabili, la serie EPS maxi gantry S ottimizza l'utilizzo dello spazio e assicura un funzionamento affidabile ed efficiente. Sperimentate una produttività superiore e tempi di inattività ridotti con la tecnologia avanzata di Afag, studiata per soddisfare le esigenze dei moderni sistemi di automazione.

Caratteristiche

  • Struttura rigida con ingombro ridotto
  • Ideale per attività di pallettizzazione con massa elevata
  • Asse Z fino a 300 mm di corsa