Afag EPS midi gantry XXYZ

Vi presentiamo i prodotti Afag EPS midi gantry XXYZ, progettati per un controllo preciso e dinamico del movimento lineare nelle applicazioni di automazione. Questi attuatori versatili offrono accuratezza, velocità e affidabilità eccezionali, facilitando il movimento continuo lungo gli assi X, Y e Z simultaneamente. Grazie alle configurazioni personalizzabili e alla struttura resistente, la serie EPS midi gantry XXYZ assicura prestazioni ottimizzate ed efficienza nelle attività di automazione complesse. Affidatevi agli attuatori EPS midi gantry XXYZ per soddisfare le vostre esigenze di automazione e migliorare la produttività del vostro sistema, riducendo i tempi di inattività e semplificando le vostre operazioni.

Caratteristiche

  • Elevata accuratezza di posizionamento grazie alle doppie guide in direzione X e Y
  • Corsa X e Y fino a 1.660 mm