Afag EPS midi XZ

Vi presentiamo Afag EPS midi XZ, un sistema di posizionamento elettrico avanzato progettato per un controllo preciso dell'automazione sugli assi XZ. Questo sistema offre un'integrazione perfetta e prestazioni eccezionali in diverse applicazioni industriali. Grazie al suo design compatto e alle sue caratteristiche avanzate, Afag EPS midi XZ assicura un posizionamento accurato e affidabile, migliorando la produttività e l'efficienza complessiva. Elevate le vostre soluzioni di automazione con Afag, leader nella tecnologia di posizionamento elettrico.

Caratteristiche

  • Asse X a rigidità torsionale con doppia guida
  • Dinamica molto elevata grazie ai motori con forza di picco di 255 N, 550 N e 1000 N
  • Modulo verticale leggero con corsa fino a 300 mm