Afag EPS mini gantry XXYZ

Vi presentiamo i prodotti Afag EPS mini gantry XXYZ, progettati per un controllo preciso ed efficiente del movimento lineare nei sistemi di automazione. Questi attuatori, compatti ma potenti, consentono un movimento continuo lungo gli assi X, Y e Z simultaneamente, ottimizzando le prestazioni in spazi di lavoro ristretti. Grazie alle opzioni personalizzabili e alla struttura robusta, la serie EPS mini gantry XXYZ assicura un funzionamento affidabile e accurato, aumentando la produttività e riducendo i tempi di fermo. Affidatevi agli attuatori EPS mini gantry XXYZ e alla versatile e precisa tecnologia Afag per portare i vostri processi di automazione a un livello superiore di efficienza ed efficacia.

Caratteristiche

  • Assi leggeri per tempi di ciclo ridotti
  • Per attività di pallettizzazione precise con un peso ridotto dei pezzi
  • Corsa Z fino a 200 mm